Direkt zum Inhalt
Logo print

RexEMPlus Treppenlichtzeitschalter, elektronisch, 230V, 0,5-10 Min., 1M

Treppenlicht-Zeitschalter Legrand

RexEMPlus Treppenlichtzeitschalter, elektronisch, 230V, 0,5-10 Min., 1M

Best.-Nr. 003701 EAN. 4010957037017
Rabattgruppe : 05
36,05 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Funktion elektronisch
Montageart DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten 1
Einbautiefe 70 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Steuerspannung 1 230-230 V
Steuerspannungsart 1 AC
Frequenz der Steuerspannung 1 50-60 Hz
Bemessungsschaltstrom 16 A
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) 13 A
Rückfallverzögerung 0.5-10 min
Taster Glimmlampenstrom 50 mA
Schaltungsart 3- und 4-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung ohne
Stromstoßfunktion wählbar Nein
Nachschaltung nachschaltbar
Versorgungsspannung 250-250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung AC
Max. Glühlampenlast 2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast 1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 120 VA
Breite 17.5 mm
Höhe 83 mm
Tiefe 60 mm
Schlagfestigkeit IK04
Schutzart (IP) IP30
Einsatztemperatur -10-55 °C
Lagertemperatur -10-60 °C
Stromversorgungsrichtung Sonstige
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Halogenfrei Ja
Anschlussart Schraubklemme
Kapazität der Klemme 1.5-4 mm²
Verbindungsart Kabel
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
VDE-40013008 (0.28 Mo)