Direkt zum Inhalt
Logo print

Rex800Multi Treppenlichtzeitschalter,elektron.,230V,0,5-12 Min.,m.Steuereing.,1M

Treppenlicht-Zeitschalter Legrand

Rex800Multi Treppenlichtzeitschalter,elektron.,230V,0,5-12 Min.,m.Steuereing.,1M

Best.-Nr. 004704 EAN. 4010957047047
Rabattgruppe : 05
55,65 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Funktion elektronisch mit Multifunktion
Montageart DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten 1
Einbautiefe 70 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Steuerspannung 1 8-230 V
Steuerspannungsart 1 AC
Frequenz der Steuerspannung 1 50-60 Hz
Steuerspannung 2 8-230 V
Steuerspannungsart 2 AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 2 50-60 Hz
Bemessungsschaltstrom 16 A
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) 13 A
Rückfallverzögerung 0.5-12 min
Taster Glimmlampenstrom 50 mA
Schaltungsart 3- und 4-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung flackern
Stromstoßfunktion wählbar Ja
Nachschaltung nachschaltbar
Versorgungsspannung 250-250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung AC
Max. Glühlampenlast 2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast 1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 1000 VA

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
291959-08.pdf pdf (1 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
004704.dwg dwg (0.09 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung
VDE-40013008 (0.28 Mo)