Rex800Plus Treppenlichtzeitschalter,elektron.,230V,0,5-12 Min.,Anschl.variabl,1M
Treppenlicht-Zeitschalter
Legrand
Rex800Plus Treppenlichtzeitschalter,elektron.,230V,0,5-12 Min.,Anschl.variabl,1M
Best.-Nr. 004707
EAN.
4010957047078
Rabattgruppe : 05
49,25 €
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
Funktion | elektronisch mit Ausschaltvorwarnung |
---|---|
Montageart | DIN-Schiene |
Breite in Teilungseinheiten | 1 |
Einbautiefe | 70 mm |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Steuerspannung 1 | 230-230 V |
Steuerspannungsart 1 | AC |
Frequenz der Steuerspannung 1 | 50-60 Hz |
Bemessungsschaltstrom | 16 A |
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) | 13 A |
Rückfallverzögerung | 0.5-12 min |
---|---|
Taster Glimmlampenstrom | 50 mA |
Schaltungsart | 3- und 4-Leiter-Schaltung |
Ausschaltvorwarnung | flackern |
Stromstoßfunktion wählbar | Nein |
Nachschaltung | nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung |
Versorgungsspannung | 250-250 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Max. Glühlampenlast | 2000 W |
Max. Leuchtstofflampenlast | 1000 VA |
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) | 1000 VA |
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) | 1000 VA |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
VDE-40013008
(0.28 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION