Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Klemmenblock, 2-polig, 125 A, Anzahl der Klemmstellen: 15, 8TE

Verteilergehäuse und Zubehör Legrand

Klemmenblock, 2-polig, 125 A, Anzahl der Klemmstellen: 15, 8TE

Best.-Nr. 004882 EAN. 3245060048822
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Polzahl 2
Nennstrom 125 A
Anschlussart schrauben
Montageart DIN-Schiene
Berührungssicher Ja
Höhe 49 mm
Breite 140 mm
Tiefe 44 mm

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
004882.dwg dwg (0.11 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-2015-036-V1-EN.pdf pdf (0.63 Mo)