Direkt zum Inhalt
Logo print

Zylindersicherung AM 10X38/0 5A

Zylindersicherungen Legrand

Zylindersicherung AM 10X38/0 5A

Best.-Nr. 013095 EAN. 3245060130954
Rabattgruppe : 00
4,76 € / Stück Verpackungseinheit 10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite 10 mm
Größe 10x38 mm
Spannungsart AC/DC
Tiefe 38 mm
Bemessungsspannung 500 V
Betriebsklasse aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsstrom 0.5 A
Ausführung Kennmelder sonstige
Betriebsfrequenz 42-62 Hz
Abschaltleistung 120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom 0.07 W
Ausführung Keramiksicherung
Einsatztemperatur -25-40 °C
Lagertemperatur -40-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)