Direkt zum Inhalt
Logo print

Minikanal 32x16mm L.2,1M Weiss

Wandkanal Legrand

Minikanal 32x16mm L.2,1M Weiss

Best.-Nr. 030804 EAN. 3245060308049
Rabattgruppe : 00
7,52 € / m Verpackungseinheit 2 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Höhe 16 mm
Breite 32 mm
Länge 2100 mm
Nutzbarer Querschnitt 360 mm²
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei Nein
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Farbe weiß
Transparent Nein
RAL-Nummer 9003
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 0
Befestigungsart Bodenlochung
Ausführung Deckel lose
Mit Kabelhalteklammer Ja
Mit Schutzfolie Nein
Mit Kanalverbinder Nein
Lieferung auf Rolle Nein
Schutzart (IP) IP40
Schlagfestigkeit IK07
Einsatztemperatur -5-60 °C
Lagertemperatur -25-60 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
NF 004-NF 593021O (0.08 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details