Direkt zum Inhalt
Logo print

Endverschluss

Wandkanal Legrand

Endverschluss

Best.-Nr. 031207 EAN. 3245060312077
Rabattgruppe : 00
5,97 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung links/rechts
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte sonstige
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Befestigungsart aufrastbar
Farbe weiß
RAL-Nummer 9003
Mit Schutzfolie Nein
Breite 32 mm
Höhe 16 mm

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
104870237-02.pdf pdf (0.17 Mo)
Technisches Datenblatt
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details