Direkt zum Inhalt
Logo print

Anbaurahmen DLPlus 20mm 2-fach

Wandkanal Legrand

Anbaurahmen DLPlus 20mm 2-fach

Best.-Nr. 031418 EAN. 3245060314187
Rabattgruppe : 00
61,70 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Höhe Sockelleistenkanal 20 mm
Tiefe Sockelleistenkanal 75 mm
Bestückung ohne
Montageart Installationsgerät Standard
Werkstoff Kunststoff
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe weiß
RAL-Nummer 9003
Dekor ohne

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
104870235_00.pdf pdf (0.17 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details