Direkt zum Inhalt
Logo print

Nagelschelle Kabel 14mm Weiss

Installationsprodukte Legrand

Nagelschelle Kabel 14mm Weiss

Best.-Nr. 031561 EAN. 3245060315610
Rabattgruppe : 00
24,50 € / 100 Stück Verpackungseinheit 100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Form rund
Geeignet für Durchmesser 14-14 mm
Doppelschelle Nein
Mit Nagel Ja
Nagellänge 40 mm
Nageldurchmesser 2.5 mm
Gehärteter Stahlnagel Nein
Werkstoff Kunststoff
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe weiß