Innen-/Aussenwinkel Variabel
Wandkanal
Legrand
Innen-/Aussenwinkel Variabel
Best.-Nr. 033326
EAN.
3245060333263
Rabattgruppe : 00
7,25 €
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
Ausführung | Haubenformteil |
---|---|
Winkel | 60-120 ° |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Befestigungsart | aufrastbar |
Farbe | weiß |
---|---|
RAL-Nummer | 9003 |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Mit Schutzfolie | Nein |
Schlagfestigkeit | Sonstige |
Einsatztemperatur | 15-60 °C |
Breite | 40 mm |
Höhe | 16 mm |
Lagertemperatur | -5-60 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION