T-Stueck für Kanal 40x16 mm
Wandkanal
Legrand
T-Stueck für Kanal 40x16 mm
Best.-Nr. 033329
EAN.
3245060333294
Rabattgruppe : 00
23,35 €
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
Ausführung | Unterteil und Oberteil |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Befestigungsart | aufrastbar |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
---|---|
Mit Schutzfolie | Nein |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Schlagfestigkeit | Sonstige |
Einsatztemperatur | 15-60 °C |
Breite | 40 mm |
Höhe | 16 mm |
Lagertemperatur | -5-60 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION