Direkt zum Inhalt
Logo print

Kunststoffgehäuse, 155 x 110 x 74 mm(H x B x T), IP66 – IK08, Glatte Ausführung

Industrieprodukte Legrand

Kunststoffgehäuse, 155 x 110 x 74 mm(H x B x T), IP66 – IK08, Glatte Ausführung

Best.-Nr. 035017 EAN. 3245060350178
Rabattgruppe : 00
30,40 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart Aufputz
Art der Abdeckung Deckel
Ausführung Deckel geschlossen
Art der Tür ohne
Transparenter Deckel/Tür Nein
Mit Schloss Nein
Höhe 175 mm
Breite 130 mm
Tiefe 81 mm
Einbautiefe 81 mm
Innentiefe 67 mm
Materialstärke Gehäuse 2 mm
Materialstärke Tür/Deckel 2 mm
Farbe grau
RAL-Nummer 7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 0
Anbaumöglichkeit Nein
Anzahl der Leitungseinführungen 0
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Oberflächenschutz unbehandelt
Mit Montageplatte Nein
Geeignet für Außengebrauch Ja
Geeignet für Blitzschutz Ja
Schutzart (IP) IP66
Schutzart (NEMA) 4X
Schutzklasse II
Schlagfestigkeit IK08
Funktionserhalt sonstige
Deckel mit Überdruckentlastung Nein
Einsatztemperatur -25-40 °C
Lagertemperatur -25-70 °C

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
F00203EN-01.pdf pdf (0.18 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-2014-116-V1-EN.pdf pdf (0.59 Mo)