Direkt zum Inhalt
Logo print

Kunststoffgehäuse, 265 x 174 x 154 mm(H x B x T), IP 55 – IK 07, Glatte Ausführung

Industrieprodukte Legrand

Kunststoffgehäuse, 265 x 174 x 154 mm(H x B x T), IP 55 – IK 07, Glatte Ausführung

Best.-Nr. 035043 EAN. 3245060350437
Rabattgruppe : 00
83,80 € / Stück Verpackungseinheit 2 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart Aufputz
Art der Abdeckung Deckel
Ausführung Deckel geschlossen
Art der Tür ohne
Transparenter Deckel/Tür Nein
Mit Schloss Nein
Höhe 265 mm
Breite 174 mm
Tiefe 154 mm
Einbautiefe 162 mm
Innentiefe 148.5 mm
Materialstärke Gehäuse 3 mm
Materialstärke Tür/Deckel 3 mm
Farbe grau
RAL-Nummer 7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 0
Anbaumöglichkeit Nein
Anzahl der Leitungseinführungen 0
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Oberflächenschutz unbehandelt
Mit Montageplatte Nein
Geeignet für Außengebrauch Ja
Geeignet für Blitzschutz Ja
Schutzart (IP) IP55
Schutzart (NEMA) 3S
Schutzklasse II
Schlagfestigkeit IK08
Funktionserhalt sonstige
Deckel mit Überdruckentlastung Nein
Einsatztemperatur -25-40 °C
Lagertemperatur -25-70 °C

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F00191EN-03.pdf pdf (0.6 Mo)
Technisches Handbuch

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details