Kunststoffgehäuse, 359 x 265 x 154 mm(H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
Industrieprodukte
Legrand
Kunststoffgehäuse, 359 x 265 x 154 mm(H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
Best.-Nr. 035058
EAN.
3245060350581
Rabattgruppe : 00
130,45 €
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
Montageart | Aufputz |
---|---|
Art der Abdeckung | Deckel |
Ausführung Deckel | geschlossen |
Art der Tür | ohne |
Transparenter Deckel/Tür | Nein |
Mit Schloss | Nein |
Höhe | 359 mm |
Breite | 265 mm |
Tiefe | 154 mm |
Einbautiefe | 162 mm |
Innentiefe | 148.5 mm |
Materialstärke Gehäuse | 3 mm |
Materialstärke Tür/Deckel | 3 mm |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 0 |
Anbaumöglichkeit | Nein |
---|---|
Anzahl der Leitungseinführungen | 0 |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Mit Montageplatte | Nein |
Geeignet für Außengebrauch | Ja |
Geeignet für Blitzschutz | Ja |
Schutzart (IP) | IP55 |
Schutzart (NEMA) | 3S |
Schutzklasse | II |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Funktionserhalt | sonstige |
Deckel mit Überdruckentlastung | Nein |
Einsatztemperatur | -25-40 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION