Direkt zum Inhalt
Logo print

Aderendhülsen Starfix für Leiterquerschnitt 1,5mm² (Schwarz), isoliert, Rollenmagazin

Bezeichnungsmaterial Legrand

Aderendhülsen Starfix für Leiterquerschnitt 1,5mm² (Schwarz), isoliert, Rollenmagazin

Best.-Nr. 037644 EAN. 3245060376444
Rabattgruppe : 00
9,14 € / 100 Stück Verpackungseinheit 3000 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bauform Standard
Nennquerschnitt 1.5 mm²
Hülsenlänge 7.6 mm
Isoliert Ja
Werkstoff der Isolation Polyamid (PA)
Halogenfrei Ja
Farbe schwarz
Werkstoff Kupfer
Oberflächenschutz verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen Ja
Mit Kennzeichnungsfahne Nein
Bandware Ja

Dokumentation

1 Dokument
EPD-Erklärung

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details