Zwillings-Aderendhülsen für Leiterquerschnitt 2 x 0,75 mm² (Blau), isoliert, lose
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Zwillings-Aderendhülsen für Leiterquerschnitt 2 x 0,75 mm² (Blau), isoliert, lose
Best.-Nr. 037687
EAN.
3245060376871
Rabattgruppe : 00
13,35 €
/
100 Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bauform | Zwillings-Aderendhülse |
---|---|
Nennquerschnitt | 0.75 mm² |
Hülsenlänge | 8 mm |
Isoliert | Ja |
Werkstoff der Isolation | Polypropylen (PP) |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | blau |
---|---|
Werkstoff | Kupfer |
Oberflächenschutz | verzinnt |
Für kurzschlussfeste Leitungen | Ja |
Mit Kennzeichnungsfahne | Nein |
Bandware | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION