Direkt zum Inhalt
Logo print

Zwillings-Aderendhülsen für Leiterquerschnitt 2 x 1 mm² (Rot), isoliert, lose

Bezeichnungsmaterial Legrand

Zwillings-Aderendhülsen für Leiterquerschnitt 2 x 1 mm² (Rot), isoliert, lose

Best.-Nr. 037688 EAN. 3245060376888
Rabattgruppe : 00
14,40 € / 100 Stück Verpackungseinheit 500 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bauform Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt 1 mm²
Hülsenlänge 8 mm
Isoliert Ja
Werkstoff der Isolation Polypropylen (PP)
Halogenfrei Ja
Farbe rot
Werkstoff Kupfer
Oberflächenschutz verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen Ja
Mit Kennzeichnungsfahne Nein
Bandware Nein

Dokumentation

1 Dokument
EPD-Erklärung