Feuerwehrschalter IP65-IK08, 4-polig, mit Signal LED, (HxBxT): 172 x 101 x 73 mm
Sicherheitskästen
Legrand
Feuerwehrschalter IP65-IK08, 4-polig, mit Signal LED, (HxBxT): 172 x 101 x 73 mm
Best.-Nr. 038052
EAN.
3245060380526
Rabattgruppe : 00
255,35 €
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
Anzahl der Befehlsstellen | 1 |
---|---|
Anzahl der Drucktaster | 0 |
Anzahl der Leuchtmelder | 1 |
Anzahl der Schlüsselschalter | 0 |
Anzahl der Wahlschalter | 1 |
Anzahl der Pilztaster | 0 |
Geeignet für NOT-AUS | Ja |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 400-400 V |
---|---|
Farbe des Gehäuseoberteils | grau |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Schutzart (IP) | IP65 |