Direkt zum Inhalt
Logo print

Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschnitt 0,5 bis 1,5 mm², Ziffer:4 (Gelb)

Bezeichnungsmaterial Legrand

Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschnitt 0,5 bis 1,5 mm², Ziffer:4 (Gelb)

Best.-Nr. 038214 EAN. 3245060382148
Rabattgruppe : 00
6,30 € / 100 Stück Verpackungseinheit 1200 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Heftform
Verzahnung ohne
Werkstoff Kunststoff
Aderdurchmesser 0.8-1.4 mm
Kabeldurchmesser 2-3.2 mm
Länge 5 mm
Breite 3 mm
Farbe gelb
Transparent Nein
Mit Textfeld Ja
Aufdruck Ziffern
Montageart rasten
Einsatztemperatur -30-85 °C
Lagertemperatur -30-85 °C
Halogenfrei Nein