Kennzeichnungssystem CAB 3,f.Leiterquerschnitt 4 bis 6 mm², Symbol:"."
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Kennzeichnungssystem CAB 3,f.Leiterquerschnitt 4 bis 6 mm², Symbol:"."
Best.-Nr. 038291
EAN.
3245060382919
Rabattgruppe : 00
14,50 €
/
100 Stück
Verpackungseinheit
300 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Heftform |
---|---|
Verzahnung | ohne |
Werkstoff | Kunststoff |
Aderdurchmesser | 2.3-2.8 mm |
Kabeldurchmesser | 3.8-5 mm |
Länge | 8 mm |
Breite | 3 mm |
---|---|
Farbe | gelb |
Transparent | Nein |
Mit Textfeld | Ja |
Aufdruck | Symbole |
Montageart | rasten |