Direkt zum Inhalt
Logo print

Kennzeichnungssystem CAB 3,f.Leiterquerschnitt 4 bis 6 mm², Symbol:"="

Bezeichnungsmaterial Legrand

Kennzeichnungssystem CAB 3,f.Leiterquerschnitt 4 bis 6 mm², Symbol:"="

Best.-Nr. 038295 EAN. 3245060382957
Rabattgruppe : 00
14,50 € / 100 Stück Verpackungseinheit 300 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Heftform
Verzahnung ohne
Werkstoff Kunststoff
Aderdurchmesser 2.3-2.8 mm
Kabeldurchmesser 3.8-5 mm
Länge 8 mm
Breite 3 mm
Farbe gelb
Transparent Nein
Mit Textfeld Ja
Aufdruck Symbole
Montageart rasten