Direkt zum Inhalt
Logo print

Kennzeichnungssystem CAB 3, für Leiterquerschnitt 1,5 bis 2,5 mm², Buchstabe: G

Bezeichnungsmaterial Legrand

Kennzeichnungssystem CAB 3, für Leiterquerschnitt 1,5 bis 2,5 mm², Buchstabe: G

Best.-Nr. 038336 EAN. 3245060383367
Rabattgruppe : 00
8,85 € / 100 Stück Verpackungseinheit 300 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Heftform
Verzahnung ohne
Werkstoff Kunststoff
Aderdurchmesser 1.4-1.8 mm
Kabeldurchmesser 2.7-3.9 mm
Länge 5.6 mm
Breite 3 mm
Farbe gelb
Transparent Nein
Mit Textfeld Ja
Aufdruck Buchstaben
Montageart rasten