Läutwerk Aufputz 8V Farbe: Ultraweiß
Läutewerke
Legrand
Läutwerk Aufputz 8V Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 041219
EAN.
3245060412197
Rabattgruppe : 00
23,60 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gehäusefarbe | sonstige |
---|---|
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Lautstärke | 79 dB |
Nennspannung | 8-8 V |
Schutzart (IP) | IP20 |
Stromart | AC |
Batterie eingebaut | Nein |
Montageart | Aufputz |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Drahtlos | Nein |
Breite | 61 mm |
Höhe | 95 mm |
Tiefe | 33 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
---|---|
Frequenz | 50-60 Hz |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 1.5-1.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Starr |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Mit Signallampe | Nein |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Anzahl Klingeltöne | 1 |
Verbundenes Objekt | Nein |