Direkt zum Inhalt
Logo print

Läutwerk+Trafo Aufputz 220V Farbe: Ultraweiß

Läutewerke Legrand

Läutwerk+Trafo Aufputz 220V Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 041243 EAN. 3245060412432
Rabattgruppe : 00
102,15 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Gehäusefarbe weiß
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Lautstärke 80 dB
Nennspannung 230-230 V
Schutzart (IP) IP20
Stromart AC
Stromaufnahme 0.086-0.086 A
Batterie eingebaut Nein
Montageart Aufputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 1
Drahtlos Nein
Breite 85 mm
Höhe 133 mm
Tiefe 45 mm
Schlagfestigkeit IK04
Frequenz 50-60 Hz
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Nein
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Anschlussart Schraubklemme
Kapazität der Klemme 1.5-1.5 mm²
Kabelart für Verbindungen Starr
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Mit Signallampe Nein
Enthält Batterie oder Akku Nein
Anzahl Klingeltöne 1
Verbundenes Objekt Nein

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details