Direkt zum Inhalt
Logo print

Betriebsstundenzähler ContaRex, Format 48 x 48 mm, 230V/50Hz, Schutzart IP 40, für Fronttafeleinbau

ContaRex Legrand

Betriebsstundenzähler ContaRex, Format 48 x 48 mm, 230V/50Hz, Schutzart IP 40, für Fronttafeleinbau

Best.-Nr. 049555 EAN. 3245060495558
Rabattgruppe : 00
40,60 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart Frontmontage
Ausführung analog
Zählbereich 99999.99 h
Reset-Funktion ohne
Laufanzeige Ja
Anzahl der Zeichen 7
Eingangsspannung 200-240 V
Spannungsart AC
Frequenz der Eingangsspannung 50-50 Hz
Antriebsart netzsynchron
Breite 48 mm
Höhe 48 mm
Einbautiefe 32 mm
Frontplatte Breite 48.5 mm
Frontplatte Höhe 55 mm
Fronttafelausschnitt Durchmesser 55 mm
Schutzart (IP) IP40
Tiefe 38 mm
Einsatztemperatur -25-80 °C

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
049552.dwg dwg (0.09 Mo)