Rex600Plus,AP-TLZ,f.Austausch in bestehenden bzw nicht zulässig in neuen Anlagen
TLZ Rex600 Nachlaufrelais
Legrand
Rex600Plus,AP-TLZ,f.Austausch in bestehenden bzw nicht zulässig in neuen Anlagen
Best.-Nr. 049783
EAN.
4010957497835
Rabattgruppe : 05
71,00 €
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
Funktion | sonstige |
---|---|
Montageart | Aufputz |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 3 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 3 |
Steuerspannung 1 | 230-230 V |
Steuerspannungsart 1 | AC |
Frequenz der Steuerspannung 1 | 50-60 Hz |
Steuerspannungsart 2 | AC |
Schaltungsart | 3-Leiter-Schaltung |
---|---|
Ausschaltvorwarnung | sonstige |
Stromstoßfunktion wählbar | Nein |
Nachschaltung | ohne |
Versorgungsspannung | 230-230 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION