Schukosteckdose LED Nachtlicht
Stecker
Legrand
Schukosteckdose LED Nachtlicht
Best.-Nr. 050673
EAN.
3245060506735
Rabattgruppe : 00
14,75 €
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
Gehäusefarbe | sonstige |
---|---|
Mit Leuchtmittel | Ja |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Lichtfarbe | weiß |
Drehbar | Nein |
Mit Lichtsensor | Ja |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Mit Steckdose | Nein |
USB-Anschluss | Nein |
Mit Fernbedienung | Nein |
---|---|
Breite | 86 mm |
Höhe | 86 mm |
Tiefe | 76.5 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -15-70 °C |
Lichtstrom | 1 lm |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION