Direkt zum Inhalt
Logo print

Einbau Schutzkontaktsteckdose 16A Blau F

Industrieprodukte Legrand

Einbau Schutzkontaktsteckdose 16A Blau F

Best.-Nr. 057671 EAN. 3245060576714
Rabattgruppe : 00
23,65 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

IEC-Stromstärke 16 A
Spannung nach EN 60309-2 sonstige
Polzahl 3
Kennfarbe blau
Schutzart (IP) IP54
Anschlusstechnik Schraubklemme
Steckrichtung gerade
Werkstoff Kunststoff
Militärausführung Nein
Flanschmaß vertikal 75 mm
Bohrlochabstand vertikal 60 mm
Flanschmaß horizontal 75 mm
Bohrlochabstand horizontal 60 mm

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00390EN-05.pdf pdf (0.65 Mo)
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
057671.dwg dwg (0.1 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details