Direkt zum Inhalt
Logo print

Einbau Schutzkontaktsteckdose 16A Blau DE

Industrieprodukte Legrand

Einbau Schutzkontaktsteckdose 16A Blau DE

Best.-Nr. 057672 EAN. 3245060576721
Rabattgruppe : 00
17,60 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

IEC-Stromstärke 16 A
Spannung nach EN 60309-2 sonstige
Polzahl 3
Kennfarbe blau
Schutzart (IP) IP54
Anschlusstechnik Schraubklemme
Steckrichtung gerade
Werkstoff Kunststoff
Militärausführung Nein
Flanschmaß vertikal 75 mm
Bohrlochabstand vertikal 60 mm
Flanschmaß horizontal 75 mm
Bohrlochabstand horizontal 60 mm

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00390EN-05.pdf pdf (0.65 Mo)
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
057671.dwg dwg (0.1 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung
VDE-40008768 (0.27 Mo)