Wandladestation 22kW-32A, Mode 3, Typ 2, 3-phas. IP44/IK08 für 1EV, integrierte DC-Fehlerstromerkennung
Green'Up
Legrand
Wandladestation 22kW-32A, Mode 3, Typ 2, 3-phas. IP44/IK08 für 1EV, integrierte DC-Fehlerstromerkennung
Best.-Nr. 058002
EAN.
3414972345095
Rabattgruppe : 34
1.251,00 €
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
Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
---|---|
Nennanschlussleistung | 22 kW |
Anzahl der Ladepunkte | 1 |
Max. Leistung pro Ladepunkt | 22 kW |
Breite | 295 mm |
Höhe | 365 mm |
Tiefe | 140 mm |
Montageart | Wandmontage |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 1 |
Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
Anzahl der FI-Schalter Typ A | 0 |
Länge des Ladekabels | 0 m |
Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
Mit Leistungsschutzschalter | Ja |
---|---|
Mit Energiezähler | Nein |
Mit Display | Nein |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Schutzart (IP) | IP44 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -25-50 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Nennspannung | 380-415 V |
Farbe | weiß |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Bluetooth , OCPP 1.6J |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Web-Software |
Mit Sprachbefehl | Nein |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Über die Internet-Box vernetzbar | Nein |
Anwendungsname | EV Charge |
Produktnutzungsfunktion | Laden eines Elektrofahrzeugs |
Programmierbar | Ja |
Dokumentation
4 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Leitfaden zur Wartung
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_716965
(0.37 Mo)
1 Dokument
Firmware
WÄHLEN SIE EINE AKTION