Ersatzlampe für Sicherheitsleuchte 5,5W
Sicherheitsleuchten
Legrand
Ersatzlampe für Sicherheitsleuchte 5,5W
Best.-Nr. 060929
EAN.
3245060609290
Rabattgruppe : 00
16,85 €
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
Lampenleistung | 5.5 W |
---|---|
Lampenspannung | 6-6 V |
Sockel | sonstige |
Ausführung | klar |
Farbe | farblos |
Durchmesser | 17.7 mm |
Gesamtlänge | 32.5 mm |
Krypton | Nein |
---|---|
Stoßfest | Nein |
Geeignet für Backofen | Nein |
Mit Vakuum | Ja |
Splitterschutz | Nein |
Mittlere Nennlebensdauer | 100 h |