Direkt zum Inhalt
Logo print

Plexo Classic Feuchtraum Aufputz Zeitschalter 2-Leiter Farbe: Grau

Plexo Classic Legrand

Plexo Classic Feuchtraum Aufputz Zeitschalter 2-Leiter Farbe: Grau

Best.-Nr. 069504 EAN. 3245060695040
Rabattgruppe : 31
132,35 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Basiselement
Zeiteinstellung 0.41-15 min
Montageart Sonstige
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe grau
RAL-Nummer (ähnlich) 7016
Transparent Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP55
Nennspannung 250 V
Bemessungsstrom 8 A
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Breite 64 mm
Höhe 64 mm
Tiefe 47.3 mm
Schlagfestigkeit IK07
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur 0-35 °C
Anschlussart Schraubklemme

Dokumentation

3 Dokumente
Bedienungsanleitung
0064JK6-04.pdf pdf (0.4 Mo)
Technisches Datenblatt
F00331EN-03.pdf pdf (0.95 Mo)
Technisches Datenblatt
F00331DE-02.pdf pdf (3.02 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-DE1-64534 (0.09 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40021489 (1.23 Mo)