Plexo Classic Dämmerungsschalter für tageslicht abhängiges Schalten. 0,5 bis 1500 Lux. Für Glüh- und Halogenlampen. Farbe: Grau
Plexo Classic
Legrand
Plexo Classic Dämmerungsschalter für tageslicht abhängiges Schalten. 0,5 bis 1500 Lux. Für Glüh- und Halogenlampen. Farbe: Grau
Best.-Nr. 069517
EAN.
3245060695170
Rabattgruppe : 31
170,15 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung des Sensors | Lichtsensor eingebaut |
---|---|
Kontakte | 1 Öffner |
Einschalthelligkeit | 0.5-1500 lx |
Ausschalthelligkeit | 0.5-1500 lx |
Ausschaltverzögerung | 45 s |
Einschaltverzögerung | 45 s |
Max. Schaltleistung | 1400 W |
Montageart | Aufputz |
Schwenkbar | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | grau |
Transparent | Nein |
Nennspannung | 250 V |
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) | 5.6 A |
---|---|
Betriebstemperatur | -5-40 °C |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
Breite | 64 mm |
Höhe | 64 mm |
Tiefe | 47 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einbautiefe | 0 mm |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Spannungsart | AC |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION