Plexo Classic Kombi Aus-/ Wechsel 1-p Steckdose IP44 (SL) Feuchtraum Aufputz Plexo 55 grau
Plexo Classic
Legrand
Plexo Classic Kombi Aus-/ Wechsel 1-p Steckdose IP44 (SL) Feuchtraum Aufputz Plexo 55 grau
Best.-Nr. 069746
EAN.
3245060697464
Rabattgruppe : 02
37,15 €
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
Ausführung des Schalters | Wechselschalter |
---|---|
Ausführung der Steckdose | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) |
Anzahl der Steckdosen | 1 |
Bedienungsart | Wippe/Taste |
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
Mit Beleuchtung | Nein |
Montageart | Aufputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | grau |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7046 |
Transparent | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
Nennspannung | 250 V |
---|---|
Nennstrom Steckdose | 16 A |
Bemessungsstrom | 16 A |
Gerätebreite | 156 mm |
Gerätehöhe | 80 mm |
Gerätetiefe | 60.5 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -25-60 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Spannungsart | AC |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anschlussart | Automatische Klemme |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
2 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40023710
(0.34 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION