Direkt zum Inhalt
Logo print

Mosaic 1-fach RJ45 Kat 6A UTA, oranges Fenster, 2-modulig, Farbe: Ultraweiß/ Orange

Mosaic Legrand

Mosaic 1-fach RJ45 Kat 6A UTA, oranges Fenster, 2-modulig, Farbe: Ultraweiß/ Orange

Best.-Nr. 076527 EAN. 3245060765279
Rabattgruppe : 29
24,40 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Aufputzmontage Nein
Unterputzmontage Ja
Kanaleinbau Ja
Bodentank/Unterflurmontage Ja
Befestigungsart einrasten
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Steckverbindertyp RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 1
Kategorie 6A (IEC)
Farbe weiß
RAL-Nummer 9003
Anschlussart Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt Nein
Separater Erdungsanschluss Nein
Mit Textfeld Ja
Separate Kabelzugentlastung Nein
Montageart Schirmanschluss ohne
Auslassrichtung gerade
Mit Staubschutz Ja
Schutzart (IP) IP20
Farbcodierung Ja
Gerätebreite 22.5 mm
Gerätehöhe 45 mm
Gerätetiefe 33.7 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 1
Einbautiefe 25.2 mm
Schlagfestigkeit IK04
Einsatztemperatur -40-70 °C
Lagertemperatur -40-70 °C
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Montageart Unterputz
Rohrdurchmesser für wandmontiertes Produkt 0-0 mm
Max Kabeldurchmesser 9 mm
Kabelverschraubungsart am Eingang Nicht anwendbar
Vertikaler Befestigungsmittenabstand 0-0 mm
Horizontaler Befestigungsmittelabstand 0-0 mm
Kabelführung Nicht anwendbar

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01436EN-02.pdf pdf (2.27 Mo)
4 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-01330-V02.01-EN.pdf pdf (0.82 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00420-V01.01-EN.pdf pdf (0.63 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung