Direkt zum Inhalt
Logo print

Mosaic Datendose Cat6 UTP 1-m weiss Antibakteriell

Datendosen Legrand

Mosaic Datendose Cat6 UTP 1-m weiss Antibakteriell

Best.-Nr. 076581 EAN. 3245060765811
Rabattgruppe : 29
19,75 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Aufputzmontage Nein
Unterputzmontage Ja
Kanaleinbau Ja
Bodentank/Unterflurmontage Ja
Befestigungsart einrasten
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Steckverbindertyp RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 1
Kategorie 6
Farbe weiß
RAL-Nummer 9003
Anschlussart Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt Nein
Separater Erdungsanschluss Nein
Mit Textfeld Ja
Separate Kabelzugentlastung Nein
Montageart Schirmanschluss ohne
Auslassrichtung gerade
Mit Staubschutz Ja
Schutzart (IP) IP20
Farbcodierung Ja
Gerätebreite 22.5 mm
Gerätehöhe 45 mm
Gerätetiefe 33.7 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 1
Einbautiefe 25.2 mm
Schlagfestigkeit IK04
Einsatztemperatur -40-70 °C
Lagertemperatur -40-70 °C
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Ja
Montageart Unterputz
Rohrdurchmesser für wandmontiertes Produkt 0-0 mm
Max Kabeldurchmesser 9 mm
Kabelverschraubungsart am Eingang Nicht anwendbar
Vertikaler Befestigungsmittenabstand 0-0 mm
Horizontaler Befestigungsmittelabstand 0-0 mm
Kabelführung Nicht anwendbar

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE01557AJ.pdf pdf (1.55 Mo)
Technisches Datenblatt
F00949EN-08.pdf pdf (0.78 Mo)
1 Dokument
BIM-Datei
12 Dokumente
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
Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details