Direkt zum Inhalt
Logo print

Mosaic Not-Aus Schlüssel 2-modulig

Mosaic Legrand

Mosaic Not-Aus Schlüssel 2-modulig

Best.-Nr. 076601 EAN. 3245060766016
Rabattgruppe : 29
89,20 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Art der Entriegelung Schlüssel-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner 1
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Schutzart (IP) IP41
Montageart Einbau
Mit Beleuchtung Nein
Lochdurchmesser 22.5 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschluss
Breite 45 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 73.3 mm
Schlagfestigkeit IK04
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Kapazität der Klemme 2.5-2.5 mm²

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00418EN-02.pdf pdf (0.24 Mo)
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
3D_LG-076601.stp ifc (5.85 Mo)