Direkt zum Inhalt
Logo print

Mosaic Thermostat 2-modulig Farbe: Ultraweiß

Mosaic Legrand

Mosaic Thermostat 2-modulig Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 076720 EAN. 4010957767204
Rabattgruppe : 29
176,40 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Art der Spannungsversorgung 230 V AC
Anschluss drei-/vieradrig
Mit Empfänger Nein
Messbereich 10-30 °C
Sensor extern Nein
Thermische Rückkopplung ohne
Regelcharakteristik sonstige
Geeignet für Heizen Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung 1
Geeignet für Kühlen Ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung 1
Differenzwert 2-2 K
Differenz verstellbar Nein
Temperatur ablesbar Nein
Mit Geräuschniveauanzeige Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler sonstige
Montageart Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Mit Display Nein
Bedienung Dreh
Mit Trinkwasserschaltung Nein
Kontaktausführung Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte 250 V
Max. Kontaktbelastung 8 A
Schutzart (IP) IP30
Explosionsgeschützt Nein
Farbe weiß
RAL-Nummer 9003
Höhe 45 mm
Breite 45 mm
Tiefe 32.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -10-70 °C

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F01857EN-01.pdf pdf (0.24 Mo)
Bedienungsanleitung
292249-05.pdf pdf (1.3 Mo)
1 Dokument
BIM-Datei