Universal Aus-/Wechsel (SL) 1-polig beleuchtet Soliroc IP55 IK10 grau
Schalter
Legrand
Universal Aus-/Wechsel (SL) 1-polig beleuchtet Soliroc IP55 IK10 grau
Best.-Nr. 077812
EAN.
3245060778125
Rabattgruppe : 28
75,80 €
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
Schaltungsart | Wechselschalter |
---|---|
Bedienungsart | Wippe/Taste |
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
Tastschalter | Nein |
Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | sonstige |
Mit Montageplatte | Ja |
Werkstoff | Metall |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | Chrom |
Farbe des Schaltelements | Chrom |
Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
Beleuchtung | ja |
Beleuchtungsfunktion | Orientierung |
Beleuchtungsart | LED austauschbar |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Nennspannung | 250 V |
---|---|
Bemessungsstrom | 10 A |
Schaltstrom für Leuchtstofflampen | 10 AX |
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | sonstige |
Heizungsschalter | Nein |
Waschmaschinenschalter | Nein |
Gerätebreite | 70 mm |
Gerätehöhe | 70 mm |
Gerätetiefe | 35 mm |
Einbautiefe | 22 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 30 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
3 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707077/M1
(0.43 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_4239
(0.53 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707077
(0.39 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION