Direkt zum Inhalt
Logo print

SOLIROC Zeitschalter 3-Leiter

Schalter Legrand

SOLIROC Zeitschalter 3-Leiter

Best.-Nr. 077823 EAN. 3245060778231
Rabattgruppe : 02
181,80 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Basiselement
Zeiteinstellung 0.41-15 min
Montageart Unterputz
Werkstoff Metall
Werkstoffgüte sonstige
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz Metallic
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe Chrom
Transparent Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP55
Nennspannung 250 V
Bemessungsstrom 8 A
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Breite 45 mm
Höhe 70.4 mm
Tiefe 46.5 mm
Einbautiefe 32.7 mm
Schlagfestigkeit IK10
Einsatztemperatur -5-50 °C
Lagertemperatur -10-60 °C
Anschlussart Schraubklemme

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE01208AA.pdf pdf (1.19 Mo)
Technisches Datenblatt
F00998EN-00.pdf pdf (0.61 Mo)