Soliroc Sockelleuchte
Schalter
Legrand
Soliroc Sockelleuchte
Best.-Nr. 077867
EAN.
3245060778675
Rabattgruppe : 28
148,30 €
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
Zusammenstellung | Komplettgerät |
---|---|
Fassung | sonstige |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Mit Blinklicht | Nein |
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck | Ja |
Mit austauschbarem Symbol | Ja |
Verwendung als Taster | nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Metall |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | Metallic |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | grau |
Transparent | Ja |
---|---|
Farbe des Leuchtmittels | weiß |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
Nennspannung | 230 V |
Max. Lampenleistung | 2 W |
Gerätebreite | 181 mm |
Gerätehöhe | 110 mm |
Gerätetiefe | 49 mm |
Einbautiefe | 31.5 mm |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Anschlussart | Automatische Klemme |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION