Direkt zum Inhalt
Logo print

Soliroc Lichtsignal

Schalter Legrand

Soliroc Lichtsignal

Best.-Nr. 077868 EAN. 3245060778682
Rabattgruppe : 28
93,10 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Komplettgerät
Fassung sonstige
Mit Leuchtmittel Ja
Mit Blinklicht Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck Ja
Mit austauschbarem Symbol Ja
Verwendung als Taster nein
Montageart Unterputz
Werkstoff Metall
Werkstoffgüte sonstige
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz Metallic
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe grau
Transparent Ja
Farbe des Leuchtmittels weiß
Geeignet für Schutzart (IP) IP55
Nennspannung 230 V
Max. Lampenleistung 1 W
Gerätebreite 70 mm
Gerätehöhe 70 mm
Gerätetiefe 49 mm
Einbautiefe 35 mm
Schlagfestigkeit IK10
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Anschlussart Automatische Klemme
Aderquerschnitt 2.5-2.5 mm²

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01003EN-01.pdf pdf (0.72 Mo)