DIN-Profil Stufenschalter 0-1 (SK) Soliroc IP54 IK10 grau
Schalter
Legrand
DIN-Profil Stufenschalter 0-1 (SK) Soliroc IP54 IK10 grau
Best.-Nr. 077874
EAN.
3245060778743
Rabattgruppe : 28
161,45 €
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
Schaltungsart | sonstige |
---|---|
Bedienungsart | Schlüssel |
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
Tastschalter | Nein |
Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | sonstige |
Mit Montageplatte | Ja |
Werkstoff | Metall |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | Chrom |
Farbe des Schaltelements | Chrom |
Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
Beleuchtung | nein |
Beleuchtungsfunktion | sonstige |
Beleuchtungsart | sonstige |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP54 |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Nennspannung | 250 V |
---|---|
Bemessungsstrom | 6 A |
Schaltstrom für Leuchtstofflampen | 6 AX |
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Heizungsschalter | Nein |
Waschmaschinenschalter | Nein |
Gerätebreite | 70 mm |
Gerätehöhe | 70 mm |
Gerätetiefe | 78 mm |
Einbautiefe | 52 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 30 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION