Direkt zum Inhalt
Logo print

Batibox winddichte Hohlwanddose 1-fach T=45mm

UP-Dosen Legrand

Batibox winddichte Hohlwanddose 1-fach T=45mm

Best.-Nr. 080031 EAN. 3245060800314
Rabattgruppe : 00
2,52 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart Hohlwand
Form rund
Bauform Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung Einzel
Ausgerüstet mit drehbarem Ring Nein
Koppelbar Nein
Bestückung ohne
Durchmesser 67 mm
Länge 71 mm
Breite 71 mm
Innentiefe 50 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze 2
Befestigung der Geräte schrauben oder spreizen
Mit Schrauben Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran Nein
Für Rohrdurchmesser sonstige
Für Kabeldurchmesser 16-25 mm
Rohrarretierung Nein
Rohrverriegelung optional Nein
Einführung von hinten Ja
Anzahl der Einführungen 4
Werkstoff Kunststoff
Halogenfrei Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe gelb
Schutzart (IP) IP40
Ausführung Deckel ohne
Transparenter Deckel Nein
Deckelbefestigung sonstige
Plombierbar Nein
Funktionserhalt ohne
Mit Abschirmung Nein
Luftdicht Nein
Polzahl der Klemme 0
Klemme lagefixiert Nein
Leuchtenhakenbefestigung Nein
Stutzen ohne
Spezielle Anwendung ohne
Schlagfestigkeit IK04
Einsatztemperatur -5-60 °C
Lagertemperatur -10-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01033EN-03.pdf pdf (0.71 Mo)
4 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
3D_LG-080031.stp ifc (15.55 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707135 (1.13 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2174 (0.83 Mo)

Optionales Zubehör

Andere interessierten sich auch für

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details