Direkt zum Inhalt
Logo print

Batibox Hohlwanddose, 10/4 x 2 Module, Tiefe: 40 mm

UP-Dosen Legrand

Batibox Hohlwanddose, 10/4 x 2 Module, Tiefe: 40 mm

Best.-Nr. 080044 EAN. 3245060800444
Rabattgruppe : 00
8,63 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart Hohlwand
Form Oval
Bauform Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung 4-fach
Bestückung ohne
Durchmesser 67 mm
Länge 284 mm
Breite 72.8 mm
Innentiefe 40 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze 10
Befestigung der Geräte schrauben oder spreizen
Mit Schrauben Ja
Für Rohrdurchmesser sonstige
Für Kabeldurchmesser 16-25 mm
Rohrarretierung Nein
Einführung von hinten Ja
Anzahl der Einführungen 12
Werkstoff Kunststoff
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe gelb
Schutzart (IP) IP20
Ausführung Deckel ohne
Deckelbefestigung sonstige
Plombierbar Nein
Funktionserhalt ohne
Mit Abschirmung Nein
Luftdicht Nein
Polzahl der Klemme 0
Klemme lagefixiert Nein
Leuchtenhakenbefestigung Nein
Stutzen ohne
Schlagfestigkeit IK04
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -5-60 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00447EN-01.pdf pdf (1.42 Mo)
3 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
3D_LG-080044.stp ifc (17.78 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705863 (0.49 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_1959 (0.7 Mo)

Optionales Zubehör

Andere interessierten sich auch für

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details