Universaldose, 2 Module, Tiefe: 40 mm
UP-Dosen
Legrand
Universaldose, 2 Module, Tiefe: 40 mm
Best.-Nr. 080101
EAN.
3245060801014
Rabattgruppe : 00
2,95 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Sonstige |
---|---|
Form | rund |
Bauform | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
Ausführung | Einzel |
Ausgerüstet mit drehbarem Ring | Nein |
Koppelbar | Nein |
Bestückung | ohne |
Durchmesser | 67 mm |
Länge | 72 mm |
Breite | 72 mm |
Innentiefe | 40 mm |
Für Anzahl Geräteeinsätze | 2 |
Befestigung der Geräte | schrauben oder spreizen |
Mit Schrauben | Ja |
Für Rohrdurchmesser | 20/25 mm |
Für Kabeldurchmesser | 20-25 mm |
Rohrarretierung | Nein |
Einführung von hinten | Ja |
Anzahl der Einführungen | 4 |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | Orange |
Schutzart (IP) | IP20 |
Ausführung Deckel | ohne |
Deckelbefestigung | sonstige |
Plombierbar | Nein |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Luftdicht | Nein |
Klemme lagefixiert | Nein |
Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
Stutzen | ohne |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-60 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
4 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
AutoCAD 3D
BIM-Datei
3 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF012_2094
(0.59 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_706894
(0.43 Mo)
Konformitätserklärung
ASTA-428
(0.36 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION