Ersatzlampe M45 LAMPE E10/24V/5W
Installationsprodukte
Legrand
Ersatzlampe M45 LAMPE E10/24V/5W
Best.-Nr. 089837
EAN.
3245060898373
Rabattgruppe : 00
7,71 €
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
Lampenleistung | 5-5 W |
---|---|
Lampenspannung | 24-24 V |
Sockel | E10 |
Technologie | Glühlampe |
Lampenform | sonstige |
Halogen | Nein |
Krypton | Nein |
Xenon | Nein |
---|---|
Farbe | sonstige |
Durchmesser | 16 mm |
Gesamtlänge | 36.5 mm |
Geeignet für Taschenleuchten | Nein |
Geeignet für Anzeigezwecke | Nein |
Mittlere Nennlebensdauer | 2000 h |