Würgenippel für Kabel D=6-20 mm
Industrieprodukte
Legrand
Würgenippel für Kabel D=6-20 mm
Best.-Nr. 091904
EAN.
3245060919047
Rabattgruppe : 00
0,67 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | geschlossen |
---|---|
Geeignet für Kabelverschraubung | Ja |
Kabeleinführung | rund |
Anzahl der Kabel | 1-1 |
Für Kabeldurchmesser | 9-13 mm |
Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
Für Wandstärke | 2.5-3.2 mm |
Gewindemaß (metrisch) | 22 |
Mit Zugentlastung | Nein |
Schrumpftechnik | Nein |
Winkelausführung | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Halogenfrei | Nein |
Farbe | grau |
Gasdicht | Nein |
Feuerfest | Nein |
Wasserdicht | Nein |
Schutzart (IP) | IP55 |
Einsatztemperatur | -25-40 °C |