Direkt zum Inhalt
Logo print

Abzweigdose Plexo, 105 x 105 x 55 mm (H x B x T), IP 55 , glatte Ausführung

Feuchtraum-Aufputz Abzweigdosen Legrand

Abzweigdose Plexo, 105 x 105 x 55 mm (H x B x T), IP 55 , glatte Ausführung

Best.-Nr. 092020 EAN. 3245060920203
Rabattgruppe : 00
6,68 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Max. Leiterquerschnitt 0 mm²
Bestückung ohne
Form quadratisch
Montageart Universal
Montage im Erdreich Nein
Montage unter Wasser Nein
Für Rohrdurchmesser sonstige
Einführung von hinten Nein
Länge 116 mm
Breite 116 mm
Tiefe 60 mm
Anreihbar Nein
Anzahl der Einführungen 0
Art der Gehäusedurchführung ohne
Werkstoff Kunststoff
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe grau
Schutzart (IP) IP55
Ausführung Deckel sonstige
Transparenter Deckel Nein
Deckelbefestigung Bajonettverschluss
Vergießbar Nein
Mit Vergussmasse mitgeliefert Nein
Plombierbar Ja
Funktionserhalt ohne
Mit Abschirmung Nein
Witterungsbeständig Ja
Einsatztemperatur -25-40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Für Ex-Zone Gas ohne
Für Ex-Zone Staub ohne
Schlagfestigkeit IK07
Lagertemperatur -25-70 °C
RAL-Nummer 7035
Antibakterielle Behandlung Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Kabelverschraubungsart am Eingang Sonstige
Vertikaler Befestigungsmittenabstand 44-50 mm
Horizontaler Befestigungsmittelabstand 44-50 mm

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01039EN-03.pdf pdf (1.16 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715099 (0.51 Mo)

Optionales Zubehör

Andere interessierten sich auch für

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details