Abzweigdose Plexo, 155 x 110 x 74 mm (HxBxT), IP 55, 10 Membran-Einführungen
Feuchtraum-Aufputz Abzweigdosen
Legrand
Abzweigdose Plexo, 155 x 110 x 74 mm (HxBxT), IP 55, 10 Membran-Einführungen
Best.-Nr. 092042
EAN.
3245060920425
Rabattgruppe : 00
21,35 €
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
Max. Leiterquerschnitt | 25 mm² |
---|---|
Bestückung | ohne |
Form | rechteckig |
Montageart | Universal |
Montage im Erdreich | Nein |
Montage unter Wasser | Nein |
Für Rohrdurchmesser | 25 mm |
Einführung von hinten | Nein |
Länge | 175 mm |
Breite | 130 mm |
Tiefe | 81 mm |
Anreihbar | Nein |
Anzahl der Einführungen | 10 |
Art der Gehäusedurchführung | Stufenmembran abschneidbar |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | grau |
Schutzart (IP) | IP55 |
Ausführung Deckel | sonstige |
Transparenter Deckel | Nein |
---|---|
Deckelbefestigung | Bajonettverschluss |
Vergießbar | Nein |
Mit Vergussmasse mitgeliefert | Nein |
Plombierbar | Ja |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Witterungsbeständig | Ja |
Einsatztemperatur | -25-40 °C |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Für Ex-Zone Gas | ohne |
Für Ex-Zone Staub | ohne |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
RAL-Nummer | 7035 |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Kabelverschraubungsart am Eingang | Flexibel zum Schneiden |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 50-50 mm |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 76-82 mm |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION